お取引場所の地域-言語を選択してください。

LPWA製品Type 1SC LBAD0XX1SC

Type 1SC(LBAD00XX1SC)モジュールは、グローバルな認証を取得している世界最小のCat.M1/NB-IoTモジュールです。

Product Status

  • 生産中
  • 推奨
Read more
最低発注数量 2000
製品の種類 モジュール
製品名 LBAD0XX1SC
グレード 工業用
対応LTEバンド
Low Bands
5, 8, 12, 13, 14 (CAT M1 Only), 17, 18, 19, 20, 26, 28
Mid Bands
1, 2, 3, 4, 25
チップセット Altair ALT1250
変調方式 LTE Cat.M1/NB-IoT Release 13 (*Release 14 – SW Upgrade)
アンテナ 外部(詳細はこちら
システムクロック Integrated 26MHz (TCXO) & 32KHz (X'Tal)
動作温度(最低) −40
動作温度(最高) 85
マウンティングの種類 LGA
パッケージの種類 樹脂モールド
寸法 11.1 × 11.4 × 1.5 mm (max)
インターフェース電圧 1.8v
供給電圧 2.85-4.35v
送信出力 +23dBm max
出力クラス Class 3 LTE出力
スリープモード電力
eDRX Current Consumption (avg) / LTE-M
43 µA
PSM Current Consumption (avg) / LTE-M
1.4 µA
ホストインターフェース UART
RoHS Yes
認証 FCC / IC / RED / TELEC / KC / NCC
GCF / PTCRB
Support feature (*Option features)

シリーズ概要

Type 1SCは、セルラーLTE-Mネットワークプロトコルをサポートした、コンパクトで低コストの新型LTE-Mモジュールです。
この新しいスタンドアローン型モジュールの大きさは、わずか11.1mm x 11.4mm x 1.5mm(最大)です。
銀でシールドした樹脂パッケージに格納され、Altair ALT1250トランシーバー、FEMモジュール、および外部フラッシュメモリを内蔵しています。
内蔵されたTCXOは堅牢で温度ドリフトが少なく、RFトランシーバーに正確なクロック源を供給します。

"LTE-M"とは?

LTE-Mは、LTE Cat-M1、つまりLong Term Evolution(4G)category M1の略語です。
この技術は、一般的にバッテリーで動作するIoTデバイスを4Gネットワーク(AT&TやVerizonなどのモバイルネットワークオペレーター(MNO))にゲートウェイを介さずに直接接続させることを目的にしています。
eMTC(enhanced Machine Type Communication)とも呼ばれるLTE-Mは、3GPPが開発した省電力広域ネットワーク(LPWAN)無線技術標準の一種であり、さまざまなセルラーデバイスやサービス(特にM2MやIoT用途)に対応できます。
グローバルモバイルサプライヤー協会が2019年3月に行った報告によると、NB-IoTまたはLTE-Mネットワークのいずれかを導入または開始した通信事業者は100社を超えています。
LTE-Mはデータ速度が高く、ネットワーク上の移動性や音声をサポートしていますが、NB-IoTよりも広い帯域幅が必要です。
さらに、NB-IoTとは異なりガードバンドと呼ばれる周波数帯域を利用できません。
LTE-Mの詳細は、GSMA LTE-M 別ウィンドウで開く をご覧ください。

詳細はこちら

LTE-Mの主な特徴

ジオロケーション
- GPSフリー、低電力、かつ定期的なトラッキングが可能
コンパクト
- 従来ならセルラー接続の手段を持てなかったウェアラブルに魅力的な小型サイズ
標準規格
- PTCRB/GCF認証により、IoT用途で世界中の無線ネットワーク事業者とのグローバルな相互運用が向上
低電力
- 低消費電力に特化して設計されたプロトコルにより、バッテリー寿命が最大10年に延長
低コスト
- ユビキタス接続により低価格を実現
セキュア
- HTTPSとMQTTSをサポート
移動性
- セルラーネットワークにおいてセルエッジおよびハンドオーバー状況でスムーズな運用をサポート

ブロック図

MNO / MVNOパートナーについて

AT&T
Deutsche Telekom
Vodafone
Orange
KT
SK telecom
LG Uplus
SORACOM

技術サポート

技術サポート資料

Application Note, Datasheetなどをこちらでご確認いただけます。
その他の詳細な資料については技術サポート資料ページをご覧ください。

評価キット・導入までの流れ

評価キット提供や導入までの流れをこちらでご確認いただけます。

アプリケーションガイド

代表的なアプリケーション例

本モジュールの典型的な用途には、スマートメータリング、ウェアラブル、トラッキング、M2M、およびIoTエッジノードなどがあります。
幅広い温度に対応しています。
新たなIoTアプリケーションのアイデアをまとめた「IoT Business cases」をダウンロードいただけます。

*上記画像をクリックすると「IoT Business Cases」がダウンロードできます。