お取引場所の地域-言語を選択してください。

LPWA製品Type ABZ CMWX1ZZABZ

Type ABZ(CMWX1ZZABZ)モジュールは、世界の多くの地域や事業者網で動作するLoRaWAN™モジュールです。
主要地域の電波法を取得しています。

Product Status

  • NRND
Read more
製品の種類 モジュール
製品名 CMWX1ZZABZ
周波数 860-930MHz
チップセット Semtech (SX1276) + STM (STM32L)
変調方式 FSK, OOK and LoRa™ Modulation
アンテナ 外部(詳細はこちら)
動作温度範囲 -40 to +85
寸法 12.5 x 11.6 x 1.76 mm
送信モード電力 128mA @ 20dBm setting
送信出力 Up to +18.5dBm
受信モード電力 21.5mA @ 125kHz BW
受信感度 -135.5dBm @ 1% PER, 125kHz BW, SF=12
ホストインターフェース UART
RoHS準拠 Yes
通信技術 LoRa
FCC/IC認証 FCC/IC「基準」認証
パッケージ メタルシールド
バリエーション

シリーズ概要

ムラタはLoRa Alliance™に加盟し、STMicroおよびSemtechと共同で、コスト効果の高い小型フォームファクターLoRaWAN™モジュールを設計しました。
このモジュールは、さまざまなセンサーおよび長距離無線プロトコルをサポートしています。
ムラタのCMWX1ZZABZモジュールは、868MHzおよび915MHzの産業・科学・医療(ISM)帯で運用できるように電波法令に基づく認証をあらかじめ受けているため世界のほとんどの地域で利用できます。
このモジュールのハードウェアおよびソフトウェアが十分に検証され、LoRaプラットフォームで開発者のために提供されています。

特徴

  • 省電力広域ネットワーク(LPWAN:Low-Power-Wide-Area-Network)無線モジュール
  • LoRaWAN長距離無線プロトコルをサポート
  • コンパクト
  • 低コスト

用途

  • スマートメータリング
  • ウェアラブル
  • トラッキング
  • M2M
  • IoTエッジノード

ブロック図

技術サポート

技術サポート資料

Application Note, Datasheetなどをこちらでご確認いただけます。
その他の詳細な資料については技術サポート資料ページをご覧ください。

評価キット・導入までの流れ

評価キット提供や導入までの流れをこちらでご確認いただけます。

アプリケーションガイド

代表的なアプリケーション例

本モジュールの典型的な用途には、スマートメータリング、ウェアラブル、トラッキング、M2M、およびIoTエッジノードなどがあります。
幅広い温度に対応しています。
新たなIoTアプリケーションのアイデアをまとめた「IoT Business cases」をダウンロードいただけます。

*上記画像をクリックすると「IoT Business Cases」がダウンロードできます。