製品の品番または品番の一部を入力してください
光学応用製品は、水晶の光学特性(複屈折性)を利用した製品です。村田製作所では独自技術による高精度な人工水晶を使用し、高品位な製品を製造しています。
水晶波長板は、水晶の複屈折性を利用し、常光線と異常光線の位相差を生じさせる光学素子です。DVD等のピックアップや液晶プロジェクターなどに使用されます。
ムラタの光学応用製品は、村田製作所が開発した「光学機器の耐久性を従来の素材よりも向上させる高耐久人工水晶Pristal」を応用し、品質や量産性、コストパフォーマンスに優れています。Pristalは合成石英より30%以上のレーザ耐久性を誇り、村田製作所のPristalを使用した光学部品は、熱によって引き起こされる問題に関して機器性能を大幅に改善します。
光学応用製品の原料である Pristal(高耐久人工水晶)をご紹介します。
製品をご使用いただくにあたっての必要な情報をご覧になれます。
ムラタ独自の高耐久人工水晶「Pristal」による高透過性能や、波長板における他社にはない強みをご紹介いたします。
光学製品の基礎知識情報を紹介します。