製品の品番または品番の一部を入力してください
電源に関するさまざまな知識を説明します。
降圧型DC-DCコンバータの動作原理を図と式を用いて説明します。
ダイオード整流回路と同期整流回路のそれぞれのメリットとデメリットを説明します。
DC-DCコンバータで使用している各素子の損失の算出方法を説明します。
DC-DCコンバータの出力リップル電圧の算出方法について説明します。
従来のチャージポンプ回路と村田製作所のチャージポンプの違いとそのメリットについて説明します。
48V入力チャージポンプモジュールMYC0409-NAの出力電流シェアについて説明します。
製品ラインアップ
ステップダウンDC-DCチャージポンプモジュールがChina Top 10 Power Award、Green/Eco賞を受賞