データセンタ&オープンコンピュート
ATS
ATS
Automatic Transfer Switch
入力の自動切り替え装置です。ペアで使用し選択中のAC入力が停電等で遮断された場合、もう一方のAC入力に自動で切り替えることで、シェルフへの電力供給を維持します。
対応パワーシェルフ:MWOCES-192-A
シリーズラインアップ
Category
Part Number
Status
Appearance
Input configuration
Applicable shelf
Remark
Weight(kg)
Operating Temperature(℃)
Brand
RoHS
Inquiries
ATS
MWOC-ATS-1
3phase
Delta
MWOCES-192-A
1.48kg
0℃~40℃
MPS
YES
Contact us
MWOC-ATS-3
3phase
Delta
MWOCES-192-A
By-pass unit
0.96kg
0℃~40℃
MPS
YES
Contact us
お問い合わせ
フォーム
お問い合わせはこちら
設計支援ツール
SimSurfing
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
詳細を見る
Murata Software
国内代理店
製品新着情報
製品新着情報
2020/12/18
解析シミュレーションソフトFemtetのバージョンアップについて
2020/12/02
世界初175℃の高温に対応した自動車向けチップフェライトビーズを商品化
2020/11/17
オンラインコミュニケーションを可視化する「NAONAオンラインバージョン(β版)」のトライアル提供を開始
すべて見る