お取引場所の地域-言語を選択してください。

集中電源システム(OCP準拠)Power Shelf

PSU、RMUを設置するための金属製の筐体です。
19インチ幅、21インチ幅のシェルフをラインアップしています。

Power Shelfの製品画像、OCP INSPIRED™のロゴマーク

特長

村田製作所の集中電源システム向けパワーシェルフは、高効率なPSU(Power Supply Unit)とRMU(Remote Management Unit)を一体化して収容し、データセンタやAIサーバーの運用効率を向上させます。

OCP標準ラック幅21インチに加え、従来型データセンタで広く使用されるEIAラック幅19インチにもインストール可能なラインアップを展開し、既存インフラから最新構成まで幅広い運用環境へ柔軟に対応します。

多様な入力方式にも対応しており、AC(3相Wye、Delta、単相)とDC入力の両方が利用可能です。また、入力コネクタを2つ保有しているため、冗長構成は一般的なPSUの冗長化を目的としたN+1(M)のみならず、入力系統の冗長化を目的としたN+Nにも対応。さらに、近年のxPUの熱設計電力増加に伴うラックあたりの電力消費量増加に対応するため、ORV3システム以降はパワーシェルフの並列運転をサポートしています。

導入メリット・強み

  • 幅広い設置適合:OCP仕様 21インチ/EIA仕様 19インチ両対応
  • 多様な入力対応:AC全方式+DC入力
  • 各種冗長設計サポート:PSU冗長のN+1(M)と入力冗長のN+Nに対応
  • 高負荷対応:並列運転サポートでラックの高電力密度化にも対応

シリーズラインアップ

  • ※Data Sheetは、Part Numberをクリックしてダウンロードしてください。
  • ※Appearance画像をクリックいただくと、拡大写真をご覧いただけます。
  • ※空白部分はデータシートをご参照ください。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
デュアル・インプット モデル
Part Number Appearance Status Output
Voltage
Power
Applicable
Rack
Width
Open Rack Height Outlet
Q'ty
BBU
Conn.
Input Cfg. Redundancy Conn.
Method
Dim.
(W×L×H mm)
Net Weight
(kg)
Operating
Temp. (°C)
MWOCES-211-P-C
生産中
51.0V/54.5V
21.6kW
21
inch
V3 1 0U 0 Yes
  • 3 Phase Wye/
    Delta
  • Single Phase
  • HVDC
N+0/N+N Bar Clip 537×720×44.5 12.1 0 to 40
MWOCES-191-P-C
生産中
51.0V/54.5V
21.6kW
19
inch
1 RU 0 Yes
  • 3 Phase Wye/
    Delta
  • Single Phase
  • HVDC
N+1/N+N Bar Clip 448.6×720×44 10.5 0 to 40
MWOCES-211-P-D
生産中
50.0V
33kW
21
inch
V3
HPR
1 0U 0 Yes
  • 3 Phase Wye/
    Delta
  • Single Phase
  • HVDC
N+0/N+N Bar Clip 537×720×45 10.7 −5 to 45
MWOCES-191-P-D
生産中
50.0V
33kW
19
inch
1 RU 0 No
  • 3 Phase Wye/
    Delta
  • Single Phase
  • HVDC
N+0/N+N Bar Clip 448×809×44.4 8.5 −5 to 45
MWOCES-191-M-B
生産中
54.5V
18kW
19/21
inch
V2 1 RU 0 Yes
  • 3 Phase Wye/
    Delta
  • Single Phase
  • HVDC
N+1/N+N KIT 448.6×650×45 8.6 0 to 40
MWOCES-192-M
生産中
12.3V
15kW
19/21
inch
V1,
V2
2 RU 6 Yes
  • 3 Phase Wye/
    Delta
  • Single Phase
N+1/N+N KIT 444×680×87 16.4 0 to 40
MWOCES-192-A
NRND
12.3V
15kW
19/21
inch
V1,
V2
2 RU 6 Yes
  • 3 Phase Delta
N+1 KIT 444×680×87 16.6 0 to 40
MWOCES-211-G
生産中
12.3V
15kW
21
inch
V1,
V2
1 0U 2 Yes
  • 3 Phase Wye
  • Single Phase
N+1/N+N KIT 537×680×45 11.6 0 to 40
MWOCES-211-F
NRND
12.3V
15kW
21
inch
V2 1 0U 2 No
  • 3 Phase Wye
  • Single Phase
N+1/N+N Direct 537×680×45 11.6 0 to 40
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
シングル・インプット モデル
Part Number Appearance Status Output
Voltage
Power
Applicable
Rack
Width
Open Rack Height Outlet
Q'ty
BBU
Conn.
Input Cfg. Redundancy Conn.
Method
Dim.
(W×L×H mm)
Net Weight
(kg)
Operating
Temp. (°C)
MWDCES-191-C
生産中
12.3V
12kW
19
inch
  1 RU 2 Yes
  • 3 Phase Wye/
    Delta
  • Single Phase
N+1 KIT 437×650×43.8 12.5 0 to 40
MWOCES-211-P-C-S
生産中
51.0V/54.5V
20.4kW
21
inch
V3 1 0U 0 Yes
  • 3 Phase Wye/
    Delta
  • Single Phase
  • HVDC
N+0 Bar Clip 537×720×44.5 12.1 0 to 40
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
単相式液浸冷却対応モデル
Part Number Appearance Status Output
Voltage
Power
Shelf Width Product Design Height Outlet
Q'ty
BBU
Conn.
Input Cfg. Redundancy Conn.
Method
Dim.
(W×L×H mm)
Net Weight
(kg)
Terms of Use
MWOCES-213-P-C-L
生産中
50.5/
54.5V
21 inch OCP V3 based 3 OU 0 No
  • 3 Phase Wye/
    Delta
  • Single Phase
  • HVDC
N+1/N+N Bar Clip 537×788.7×131.7 39.0 PoC Required※
  • ※詳細はデータシートをご確認ください。