お取引場所の地域-言語を選択してください。

集中電源システム(OCP準拠)PSU

Power Supply Unit

集中電源システムに対応した高効率な電源です。
ムラタのパワーシェルフ(MWOCES、MWDCESシリーズ)に最大5個または6個設置して使用します。

PSUの製品画像、OCP INSPIRED™のロゴマーク

特長

村田製作所のOCP対応PSUは、サーバー用電源効率の指標である80Plus Titaniumを達成し、さらにORV3-HPR対応モデルでは最新かつ最高水準の80Plus Rubyをクリア。これにより、データセンタにおけるITラックの電力損失を最小限に抑え、PUE改善に貢献します。

中負荷領域から高負荷領域まで優れた変換効率を発揮し、AIサーバー向けxPUに最適です。メイン出力はアクティブカレントシェアとドループカレントシェアに対応し、パワーシェルフの並列運転を容易にします。これにより、年々増加する1ラックあたりの電力消費量にも柔軟に対応可能です。

導入メリット・強み

  • 高効率運用:中〜重負荷領域での電力変換効率最大化
  • 幅広い電圧対応: 54V:ORV3向け、50V:ORV3,ORV3-HPR向け、12V:ORV2向け
  • AC/DC入力対応:AC入力のみならず再生可能エネルギーと親和性の高いDC入力もサポート
  • ホットスワップ対応:冗長化による長時間安定稼働をサポート(AC・DC)

シリーズラインアップ

  • ※Data Sheetは、Part Numberをクリックしてダウンロードしてください。
  • ※Appearance画像をクリックいただくと、拡大写真をご覧いただけます。
Swipe left or right to change screens View in landscape mode
Part Number Appearance Status Output1 Output2 Efficiency Dim.
(W×L×H mm)
Height Net Weight
(kg)
Operating
Temp.(°C)
Voltage Power Voltage
MWOCP68-3600-B-RM
In Production
51.0V 3.6kW 12.0V 96%
(at 50% load)
68×490×40 1U 2.11 0 to 50
MWOCP68-3600-D-RM
In Production
54.5V 3.6kW 12.0V 96%
(at 50% load)
68×490×40 1U 2.11 0 to 50
MWOCP67-5500-B-RM
In Production
50.0V 5.5kW 12.0V >97.5% 67×640×40 1U 2.75 -5 to 45
MWOCP74-3000-A-RM
In Production
12.3V 3kW 12.2V 96%
(at 50% load)
73.5×550×40 1U 2.40 0 to 50