製品の品番または品番の一部を入力してください
RMU(遠隔監視装置)は、弊社OCP対応PSU・パワーシェルフの稼働状態を統合的に監視・管理するユニットです。接続された機器の動作状態・温度・負荷・消費電力をリアルタイムに取得し、AIサーバーを含むIT機器の効率的な運用を支援します。
標準インターフェース経由で外部管理システムと連携でき、ORV3/ORV3-HPR製品はModbus通信にも対応。複数台のパワーシェルフを並列運転する構成でも、一括での監視・管理が可能です。
導入メリット・強み
お問い合わせはこちら
ムラタの技術についてご覧いただけます。