お取引場所の地域-言語を選択してください。

集中電源システム(OCP準拠)Rack Mount KIT

Rack Mount KIT for Power Shelf

パワーシェルフをラックに適切に取り付けるために、必要なブラケットやハードウェア類を提供します。

シリーズラインアップ

  • ※Data Sheetは、Part Numberをクリックしてダウンロードしてください。
Swipe left or right to change screens View in landscape mode
Part Number Status Product Description Applicable Power shelf Applicable Rack Net Weight
(kg)
(MWOCES/MWDCES) Width Standard
MWOC-KIT-6
NRND
Side Angle adjuster (2pc).
Link Bus Bar (1pair)
Tray (1pcs)
192-A 21" ORV2, SPZ 10.28
MWOC-KIT-7
NRND
Side Angle adjuster (2pc).
Link Bus Bar (1pair)
Tray (1pcs)
192-A 21" ORV2, DPZ 9.70
MWOC-KIT-8
生産中
Link Bus Bar (1pair)
Tray (1pcs)
211-G 21" ORV2, SPZ 6.87
MWOC-KIT-9
生産中
Link Bus Bar (1pair)
Tray (1pcs)
211-G 21" ORV2, DPZ 6.49
MWOC-KIT-20
NRND
Side Angle adjuster (2pc).
Link 3 Bus Bar (1pair)
192-A 21" ORV1, DPZ 11.60
MWOC-KIT-21
生産中
Single Adjuster (2pc).
Link Bus Bar (1pair)
Tray (1pcs)
191-M-B 21" ORV2, SPZ 8.80
MWOC-KIT-26
生産中
Side Angle adjuster (2pc).
Link Bus Bar (1pair)
Tray (1pcs)
192-A,192-M 21" ORV2, SPZ 11.70
MWOC-KIT-27
生産中
Side Angle adjuster (2pc).
Link Bus Bar (1pair)
Tray (1pcs)
192-A,192-M 21" ORV2, DPZ 11.48
MWOC-KIT-28
生産中
Side Rail (4pcs) 192-M 19" EIA 11.40
MWOC-KIT-37
生産中
Link Bus Bar (1pair) 192-M 19"

ESA

1.30
MWOC-KIT-41
生産中
Angle (4pcs) 191-P-C 19" EIA 2.60
191-P-D 19" EIA
MWDC-KIT-12
生産中
Angle (4pcs) 191-C,191-M-B 19" EIA 2.11

Expansion Cable for Power Shelf

パワーシェルフを複数台並列接続するために必要なケーブルを提供します。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Part Number Appearance Status Number of parallel Applicable Shelf Net Weight
MWOC-KIT-C1
MWOC-KIT-C1の図
生産中
3 MWOCES-191-M-B
MWOCES-191-P-C
MWOCES-211-P-C
MWOCES-211-P-C-S
0.01g
MWOC-KIT-C2
MWOC-KIT-C2の図
生産中
2 0.01g