お取引場所の地域-言語を選択してください。

集中電源システム(OCP準拠)その他アクセサリ

By-Pass Unit

ATS機能は有しておりません。
MWOCES-192-A使用時には、本By-Pass UnitとBlanking Panelが必要です。

シリーズラインアップ

  • ※Data Sheetは、Part Numberをクリックしてダウンロードしてください。
  • ※Appearance画像をクリックいただくと、拡大写真をご覧いただけます。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Part Number Appearance Status Input Cfg. Applicable Shelf Dim.
(W×L×H mm)
Net Weight
(kg)
Operating
Temp. (°C)
MWOC-ATS-3
NRND
3 Phase Delta MWOCES-192-A 66.8×505.8×40 0.96 0 to 40
MWOC-ATS-B
NRND
Slot for MWOC-ATS-3 MWOCES-192-A 0.12

Blanking Panel for Power Shelf

パワーシェルフの中の使用していないPSU、By-Pass Unitのスロットを塞ぐためのパネルです。
ホットエアの還流を防ぎ、冷却効率の悪化を防ぎます。

シリーズラインアップ

  • ※Data Sheetは、Part Numberをクリックしてダウンロードしてください。
  • ※Appearance画像をクリックいただくと、拡大写真をご覧いただけます。
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
Part Number Appearance Status Applicable Place Applicable Shelf Net Weight (kg)
MWOCP74-B
生産中
Slot for MWOCP74-3000-A-RM For 12V output Power Shelf 0.10
MWOCP68-B
生産中
Slot for MWOCP68-3600-B-RM
and
MWOCP68-3600-D-RM
MWOCES-191-M-B
MWOCES-211-P-C
0.10
MWOCP67-B
生産中
Slot for MWOCP67-5500-B-RM MWOCES-191-P-D
MWOCES-211-P-D
0.11
MWOC-RMU-B
生産中
Slot for MWOC-RMU-2
and
MWOC-RMU-3
0.07