お取引場所の地域-言語を選択してください。

パワー半導体LED Boost

LED Boost ICは、最大6/8ストリングのLEDが駆動可能、シンク電流のプログラミング機能が内蔵された高効率DC-DC昇圧コンバータです。
本製品は、全てのMOSFETとそのコントローラーおよびドライバ回路がコンパクトなWLCSPまたはQFNパッケージに集積されています。
ムラタ独自の実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャ※採用により、最大変換効率96%を実現し、最新モバイル製品のニーズに合わせた、省エネ、小型化ソリューションを提供します。

  • ※実質上無損失のスイッチングキャパシタアーキテクチャ : ソフトスイッチング回路によって、コンデンサへの充電時の突入電流による損失を低減する回路技術。

製品ラインアップ

Swipe left or right to change screens View in landscape mode.
Part Number Status Vin [V] Vo [V] Strings [#] Io/String [mA] Dynamic Range [bit] Efficiency [%] Control Package
ARC1C0605 In Production 2.5-5.5 30 6 25 12 95 I2C + PWM WLCSP
ARC1C0608 In Production 2.5-5.5 20 6 25 12 95 I2C + PWM WLCSP
ARC2C0608 In Production 4.5-13.2 30 6 30 12 95 I2C + PWM WLCSP
ARC3C0845 In Production 4.5-15 45 8 43 15 95 I2C + PWM QFN
ARC3C0845W In Production 4.5-15 45 8 43 15 95 I2C + PWM WLCSP
PE23108 In Production 4.5-15 42 8 33 15 96 I2C + PWM WLCSP

テクニカルガイド

当社独自の2ステージアーキテクチャを用いた昇圧回路

特許取得済みのチャージポンプとブーストコンバータを組み合わせた、極めて柔軟性の高いマルチ構造。