お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサジャイロ・加速度コンボセンサボード SCC400Tシリーズ PCB

  • NRND
詳しく見る

SCC400Tシリーズは製造中止が予定されているため、新規設計には推奨されません。

ジャイロ・加速度コンボセンサボード

  • SCC433T-K03-PCB
  • SCR410T-K03-PCB

センサの技術的な情報はSCC400Tシリーズページをご覧ください。

インターフェースボード/MEMS-EVAL-BOARD(別売)に接続してご使用ください。

※説明書等は付属しておりません。弊社Webサイトの関連資料を参照してご使用ください。

より詳細な技術資料は下記よりお申し込みください。

資料内容

  • SCC400T series datasheet (full)
  • Assembly instructions for SCC400T series
  • C-code example

評価用サンプルの購入

  • ※サンプルの無償提供は行っておりません。
お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。