お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサインターフェースボード MEMS-EVAL-BOARD

MEMS-EVAL-BOARD

インターフェースボード
MEMS-EVAL-BOARD

各種MEMSセンサの機能と主要特性を確認いただくための開発ツールです。PCのUSBポートに接続しGUIソフトウェアを用いて操作できます。MEMSセンサを搭載したボード(チップキャリアPCBまたは外部拡張ボード)を接続してご使用ください。

※ センサボードは付属していません。

※ 説明書等は付属しておりません。弊社Webサイトの関連資料を参照してご使用ください。

sensor

評価用サンプルの購入

  • ※サンプルの無償提供は行っておりません。
お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。