お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサデジタル加速度/傾斜センサボード SCL3300 SERIES PCB

デジタル加速度/傾斜センサボード
SCL3300-D01-PCB:3軸傾斜センサ ±2.4g

MEMSデジタル傾斜センサSCL3300シリーズ※を搭載したチップキャリアPCBです。

インターフェースボード/MEMS-EVAL-BOARD(別売)に接続してご使用ください。

※説明書等は付属しておりません。弊社Webサイトの関連資料を参照してご使用ください。

*数量限定サンプル対応可能、2019/Q1量産開始予定