お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサデジタル加速度センサボード SCA3100 SERIES PCB

デジタル加速度センサボード
SCA3100-D04-PCB:3軸加速度、±2g
SCA3100-D07-PCB:3軸加速度、±6g

MEMSデジタル加速度センサSCA3100シリーズ※を搭載したチップキャリアPCBです。※SCA3100-D04、SCA3100-D07

   

インターフェースボード/MEMS-EVAL-BOARD(別売)に接続してご使用ください。

※説明書等は付属しておりません。弊社Webサイトの関連資料を参照してご使用ください。

評価用サンプルの購入

  • ※サンプルの無償提供は行っておりません。
お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。