お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサジャイロ・加速度コンボセンサボード
SCH16T-K01-PCB、SCH16T-K10-PCB、SCH16T-K20-PCB

村田製作所は、評価用に受動部品内蔵PCBにあらかじめ実装されたSCH16Tシリーズ・センサを提供しています。PCBはピンでSPI通信が可能です。

SCH16T series PCB products :

SCH16T-K01-PCB
ジャイロ3軸 ±300 °/s + 3軸加速度 ±8g
SCH16T-K10-PCB
ジャイロ3軸 ±2000 °/s + 3軸加速度 ±16g
SCH16T-K20-PCB
ジャイロ3軸 ±300 °/s + 3軸加速度 ±8g

センサの技術的な情報は、SCH16Tシリーズページをご覧ください。
インターフェースボード / MEMS-EVAL-BOARD(別売)に接続してご使用ください。

  • ※説明書等は付属しておりません。当社ウェブサイトの関連資料を参照してご使用ください。
6DoF ジャイロ・加速度コンボセンサボード
SCH16T SERIES PCB
SCH16T-K01-PCB ジャイロ3軸 ±300 °/s + 3軸加速度 ±8g
SCH16T-K10-PCB ジャイロ3軸 ±2000 °/s + 3軸加速度 ±16g
SCH16T-K20-PCB ジャイロ3軸 ±300 °/s + 3軸加速度 ±8g