製品の品番または品番の一部を入力してください
お探しの機能を選択してクリックしてください。
温度に応じて抵抗値が徐々に変化することを利用します。
ある温度以上で、抵抗値が急激に上昇することを利用します。
過電流を抵抗急上昇することを利用して電流を抑制します。復帰性のある電流ヒューズです。
各シリーズの中でサイズ・抵抗値のバリエーションから選択ください。
一般用途向け汎用タイプ
耐環境性向上電極タイプ
導電性接着剤対応シリーズ
選定方法に移動します。
初期抵抗が10倍、100倍に変動
復帰性を有する電流ヒューズ
PTCサーミスタにおけるアプリケーションノートや技術解説など設計時に参考となるコンテンツを用意しました。
お問い合わせはこちら
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト