お取引場所の地域-言語を選択してください。

水晶振動子XRCHHシリーズ (産業用)

表面実装型水晶振動子
周波数:16.000~52.000MHz
サイズ:2.5 × 2.0 × 0.5mm
金属封止パッケージ

独自の金属封止技術により、小型で温度変化に伴う周波数の揺らぎを極めて低いレベルに抑えた高精度モデルです。
各種デジタル通信機器や無線制御機器といった用途に適しています。

生産ステータス

シリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 型名 周波数範囲
(MHz)
周波数許容偏差
(ppm)
周波数温度特性
(ppm)
ESR
(Ω)
周波数エージング
(ppm/Y)
負荷容量
(pF)
ドライブレベル
(μW)
XRCHH TAS-2520F 16.0000 ~ 52.0000MHz ±10 ±15
(-30 ~ +85°C)
16~19.999MHz : 80
20~52MHz : 60
±1
(±3/5年)
8 60 以下

対応可能な周波数や仕様につきましては、お問い合わせください。

品番の読み方

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 6文字の英数字で表します。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、「00」となります。
  5. 包装仕様