お取引場所の地域-言語を選択してください。

水晶振動子XRCJKシリーズ (民生用)

表面実装型水晶振動子
周波数:12.000~52.000MHz
サイズ:3.2 × 2.5 × 0.8mm
シーム封止パッケージ

業界標準の3225サイズ。通常シーム工法を採用した汎用モデルです。
パッケージ強度が強く、特に耐機械的衝撃性能・耐環境的性能に優れています。高信頼性が要求される各種通信機器や無線制御機器といった、あらゆる用途に適しています。

生産ステータス

シリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 型名 周波数範囲
(MHz)
周波数許容偏差
(ppm)
周波数温度特性
(ppm)
ESR
(Ω)
周波数エージング
(ppm/Y)
負荷容量
(pF)
ドライブレベル
(μW)
XRCJK TSS-3225J 12.0000 ~ 52.0000MHz ±10 ±15
(-30 ~ +85°C)
12~15.359MHz : 100
15.360~52MHz : 80
±3 8 60 以下

品番の読み方

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 6文字の英数字で表します。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、「00」となります。
  5. 包装仕様