お取引場所の地域-言語を選択してください。

水晶振動子XRCPBシリーズ (民生・産業用)

表面実装型水晶振動子
周波数:24.000~48.000MHz
サイズ:2.0 x 1.6 x 0.5mm
樹脂封止パッケージ

ムラタ独自のパッケージ技術により、小型で、高品質(低ESR・耐衝撃性)を実現しました。
各種ICと安定な発振回路を構成できるよう、負荷容量は6pFをはじめ8pF、10pFなど様々な容量を取り揃えています。

BLE/NFCなどのWirelss、Ethernet/USBなどのWired、マイコン、HDD/SSD、PC、Healthcareなどの民生用途およびその他産業用途に最適です。

生産ステータス

XRCGB Series

シリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 周波数範囲 周波数許容偏差 周波数温度特性 周波数エージング 等価直列抵抗
(max.)
負荷容量 励振レベル
(max.)
備考
24.000 ~ 48.000MHz ±100ppm以内 ±50ppm以内
(-30 ~ +85°C)
±5ppm以内/年 24~27.12MHz:150Ω
30~48MHz:100Ω
6pF, 8pF, 10pF
他にも対応
300μW 民生用
24.000 ~ 48.000MHz 24~32MHz:±30ppm以内
33.86~48MHz:±45ppm以内
±40ppm以内
(-30 ~ +85°C)
±5ppm以内/年
24~27.12MHz:150Ω
30~48MHz:100Ω
6pF, 8pF, 10pF
他にも対応
300μW 民生用
24.000 ~ 32.000MHz ±20ppm以内 ±20ppm以内
(-30 ~ +85°C)
±5ppm以内/年 24~27.12MHz:150Ω
30~48MHz:100Ω
6pF, 8pF, 10pF
他にも対応
300μW 民生用
24.000 ~ 48.000MHz ±100ppm以内 ±100ppm以内
(-40 ~ +105°C)
±5ppm以内/年 24~27.12MHz:150Ω
30~48MHz:100Ω
6pF, 8pF, 10pF
他にも対応
300μW 産業用

品番の読み方

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 6文字の英数字で表します。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、「00」となります。
  5. 包装仕様