製品の品番または品番の一部を入力してください
表面実装型水晶振動子 周波数:16.000~52.000MHz サイズ:2.5 × 2.0 × 0.5mm シーム封止パッケージ
業界標準の2520サイズ。通常シーム工法を採用した汎用モデルです。パッケージ強度が強く、特に耐機械的衝撃性能・耐環境的性能に優れています。高信頼性が要求される各種通信機器や無線制御機器といった、あらゆる用途に適しています。
生産ステータス
品番の読み方
ムラタ製品の特性表示や特性データのダウンロードができます。
ムラタのお客様限定ポータルサイト