水晶振動子XRCLKシリーズ (民生用)

表面実装型水晶振動子
周波数:10.000~52.000MHz
サイズ:5.0 × 3.2 × 1.05mm
シーム封止パッケージ

業界標準の5032サイズ。通常シーム工法を採用した汎用モデルです。
パッケージ強度が強く、特に耐機械的衝撃性能・耐環境的性能に優れています。高信頼性が要求される各種通信機器や無線制御機器といった、あらゆる用途に適しています。

生産ステータス 生産中止予定

シリーズ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
品番 型名 周波数範囲
(MHz)
周波数許容偏差
(ppm)
周波数温度特性
(ppm)
ESR
(Ω)
周波数エージング
(ppm/Y)
負荷容量
(pF)
ドライブレベル
(μW)
XRCLK
TSS-5032A 10.0000 ~ 52.0000MHz ±10 ±15
(-30 ~ +85°C)
10~11.999MHz : 80
12~52MHz : 60
±3 8 60 以下

対応可能な周波数や仕様につきましては、お問い合わせください。

品番の読み方

XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
  1. シリーズ名
  2. 公称中心周波数
    • 6文字の英数字で表します。
    • (例:30.0000MHz → 30M000)
  3. 製品仕様
  4. 個別仕様
    • 標準品の場合、「00」となります。
  5. 包装仕様