お取引場所の地域-言語を選択してください。

EDAライブラリAnalog Devices LTspice™

本ライブラリはLtspice™専用です。当社MLCC、インダクタおよびNTCサーミスタのSPICEモデルです。

概要

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
動的モデル 静的モデル
最新バージョン 26.08 26.08
更新日 2026/11/06 2026/11/06
対応品種
  • 積層セラミックコンデンサ : 5,455アイテム
  • パワーインダクタ : 1,661アイテム
  • 積層セラミックコンデンサ:25,628アイテム
  • 高周波インダクタ:5,273アイテム
  • NTCサーミスタ:363アイテム
関連資料

ダウンロード

当データのダウンロードを希望される方は、下記の制約事項をよくお読みの上、同意される場合に限り、ダウンロードいただけます。
当データをダウンロードした場合には、下記事項に拘束されることに同意したものとみなされます。

上下にスワイプ可能です

当データの使用に際しての制約事項

  1. 当データは、電子・電気回路シミュレータ上で当社製品における特性の確認、および電気的シミュレーションをする目的で使用になれます。それ以外の目的での使用は禁止します。
  2. 当社は、当データに関し、明示又は黙示を問わず一切の保証を致しません。特に、商品性、特定の目的に対する適合性及び第三者の権利を侵害しない旨の保証は、一切行ないません。当データの使用及びその結果に起因若しくは関連して、万一ユーザーに損害若しくは第三者との紛争が生じ、又は第三者から損害の請求がなされたとしても、その原因、種類を問わず当社は一切責任を負いません。
  3. 当データは、改良のため予告なく変更することや掲載を停止することがあります。最新内容を常にご確認ください。
  4. 当データの知的財産権(著作権を含む)は、すべて株式会社村田製作所にあります。当データを許可無く再配布および転載することを禁止します。
  5. 当社製品のご注文にあたっては、当データのみに依拠することなく、詳細な仕様が記載されている納入仕様書の内容をご確認ください。
※静的モデルのライブラリ特有の制約事項
(積層セラミックコンデンサ、インダクタ)
  • 当データは、温度が20°Cまたは25°Cで、DCバイアスがなく、微小高周波信号で動作時の代表値です。
    この条件が外れる場合等、適切な結果が得られない場合があります。
  • 当データには生産を終了している製品が含まれる場合があります。最新の生産状況についてはお問い合わせください。
(NTCサーミスタ)
  • 当データは、サーミスタの自己発熱を考慮しておりません。
    サーミスタの自己発熱は動作条件と周辺コンポーネント、および基板設計(層数やGND、Viaの配置など)に影響を受けるため、これを考慮しておりません。
    このため、実際の動作および特性については、実機にてご確認ください。
  • 当データは、弊社サーミスタにおける純抵抗分の特性をモデル化したものであり、交流信号に対する応答を考慮しておりません。
  • 当データには生産を終了している製品が含まれる場合があります。最新の生産状況についてはお問い合わせください。