製品の品番または品番の一部を入力してください
ムラタの通信モジュールは、無線化に必要な専門知識を最小限に抑え、無線通信デバイスの開発と認証を容易に行えるように設計されています。それにより幅広い用途の無線化を実現します。
1000万台を超える搭載実績で幅広くRTOSに対応でき、コンサルティングや認証サービス等オプションサービスも対応。 弊社のモジュールと組み合わせてお使いいただくことで、簡単に通信機能を実現するソフトウェアを提供しております。
製品に関するQ&Aの参照や質問投稿ができるオープンフォーラムです。
テキストボックスに品番または品番の一部、商品名、シリーズ名のいずれかを入力し、検索ボタンをクリックすることで検索が行えます。
Wi-Fi,Bluetooth通信機能とマイクロコントロールユニットを1つに凝集ATコマンド(シリアル通信)で簡単制御
デバイスとクラウドを簡単に接続する革新的なプラットフォーム