お取引場所の地域-言語を選択してください。

可変インダクタ

可変インダクタ製品は、ネジ構造のフェライトコア位置を変化させることにより、インダクタンスの容易な可変を実現したコイル製品です。
さらに、金属ケースで内部を覆うことによる磁気シールド構造、また、樹脂モールド構造で巻線を保護することによる高信頼性を実現しました。

この製品は生産中止予定です。最終受注期限 : 2027/3/31

可変インダクタ

製品ラインアップ

5CCEG
6.5×5.9×6.0(H) mm MAX.

対応インダクタンス範囲:0.05 ~ 2.7uH

特長
  • 車載基準に適合する高信頼性
  • 使用温度範囲:
    -40 ~ +85℃
用途
  • カーチューナー用RFマッチングトランスに最適
可変インダクタ 5CCEG

FSDVA
5.8×5.8×5.5(H) mm MAX.

対応インダクタンス範囲:0.1~52mH
(コーナーセンサー用は1~7mH)

特長
  • 機械的ストレスに強い
  • 使用温度範囲:
    ~20mH (-40~+105℃)
    20mH~ (-40~+85℃)
  • 車載基準に適合する高信頼性
  • 端子の平坦度0.1mm以内の保証
可変インダクタ FSDVA

仕様

面実装用可変コイル

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
5CCEG シリーズ
内部接続(底面図) 品番 製品ステータス 詳しく見る 測定周波数(MHz) 共振容量可変範囲(pF) 無負荷Q
Internal connections
#A1313AN-0001GGH=P3
生産中止予定
100 11.4 +3/-3% 72 +/-20%
#A1313B-0029GGH=P3
生産中止予定
Internal connections
#A1313AN-0002GRG=P3
生産中止予定
100 11.4 +5/-2% 61 +/-20%
#A1313B-0030GRG=P3
生産中止予定
#A1313AN-0003GRG=P3
生産中止予定
11.4 +2/-4% 54 +/-20%
#A1313B-0031GRG=P3
生産中止予定
Internal connections
#A1313AN-0004GGH=P3
生産中止予定
100 11.7 +3/-3% 72 +/-20%
#A1313B-0032GGH=P3
生産中止予定
左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
FSDVA シリーズ
内部接続(底面図) 品番 製品ステータス 詳しく見る 測定周波数(kHz) インダクタンス可変範囲(mH) 無負荷Q
N1342JC-0143UG=P3
生産中止予定
252 4.4 +3/-3% 25min
N1342LE-0144BQE=P3
生産中止予定
252 2.5 +5/-5% 25min

資料ダウンロード

会員サイト my Murata Inductor Site限定

  • ※ 会員限定サイト「my Murata」に掲載しています。データ閲覧にはmy Murataアカウント作成 / ログインおよび、「Inductor Site」の利用申請が必要です。