HF帯RFID

小型品管理用
HF帯(13.56MHz)の周波数帯で近距離無線通信を行う、RFIDタグです。HF帯のRFIDは、公共交通機関やスーパーなどの精算に使われる、非接触ICカードで広く利用されています。また、スマートフォンでのタグの読み取りも可能なため、手軽に導入していただくことが可能です。

Murata Icon X RFIDタグ(用途別)

Murata Icon X RFIDタグ(ラインアップ一覧)

*弊社環境で測定した場合の参考値
Under development
LXTBKYSCNR-013

小型品管理用 HF帯
(13.56
MHz)

ISO15693/NFC Forum Type5
NXP ICODE SLIX2
64
bit
2528
bit
6.4 x 6.4 x 0.8mm
22mm
LXMS33HCNG-134 ISO15693/NFC Forum Type5
NXP ICODE SLIX
896
bit
3.2 x 3.2 x 0.7mm
20mm
LXMS33HCNK-171
ISO14443TypeA/NFC Forum Type2 NXP NTAG210
384
bit
3.2 x 3.2 x 0.75mm
15mm
LXMS33HCNL-167
ISO14443TypeA/NFC Forum Type2 NXP NTAG212
1024
bit
LXMSAPHA08-136
ISO15693/NFC Forum Type5
NXP ICODE SLIX
896
bit
8.3 x 8.3 x 0.8mm 42mm
LXMSAPHA17-176
ISO14443TypeA/NFC Forum Type2
NXP NTAG213
1152
bit
32mm

Murata Icon X スタータキット