製品の品番または品番の一部を入力してください
UHF帯(860~960MHz)の周波数帯で無線通信を行う、RFIDタグです。UHF帯のRFIDは、長距離で複数個のタグを一括で読み取ることができるため、在庫管理や検品作業、物流の追跡など、様々な用途でお使いいただけます。
より具体的な活用方法・事例をご紹介します。
RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロード等の詳細を以下ページよりご確認いただけます。
Frequency : UHF帯(865 to 928MHz)
当社の1.2×1.2×0.55mm、2.0×1.25×0.55mmの小型タグの読み取りについては、専用の小型ループアンテナ×リーダライタが適しています。
固定式リーダ(1W)+マイクロタグ専用アンテナ
固定式リーダ(250mW)+マイクロタグ専用アンテナ
市販のモバイルリーダ例 : Tertium Technology社のUHF Scanner RE40 SMAとUHF Viewfinder Antenna MS14 SMAの併用
村田製作所は、ハードウェアからソフトウェアまでを含めたRFIDシステムのトータルソリューションを提供しております。詳細は専用のウェブサイトでご覧ください。
RFIDマイクロタグの活用の動画や、ムラタのRFIDマイクロタグが選ばれる理由、活用事例・資料ダウンロードなどの詳細をご確認いただけます。