お取引場所の地域-言語を選択してください。

AMRセンサ(磁気センサ)主要スペック比較から探す(セレクションガイド)

村田製作所のAMRセンサは、AMR素子を利用し磁石との組み合わせにより、回転検知や位置検知を非接触で行えます。
このページはAMRセンサ(磁気センサ)製品をお選びいただく際のサポートツールとしてご活用いただけます。

AMRセンサ(磁気センサ)スペック・特徴比較表

電源電圧、消費電流や応答周波数などから、候補となるAMRセンサを選定してください。

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
検知タイプ AMRセンサ品名 製品写真 サイズ 駆動電圧 [v] 動作磁界(感度)[mT] 平均消費電流
[µA]
※1
応答周波数
[Hz]
※1
Min. Typ. Max. Hoff Hon
開閉検知 低電圧・
超低消費電力
タイプ
MRMS534R
1.45 × 1.45 × 0.55 1.4 1.5 3.6 0.5 4.0 0.05 4
汎用タイプ MRMS201A-001
2.8 × 2.9 × 1.26 1.6 3.0 3.5 0.5 2.5 5 8
(min.・
参考値)
MRMS205A-001 3.0 5.0 5.5 8
MRMS501A-001
1.45 × 1.45 × 0.55 1.6 1.8 3.5 0.5 2.5 3
MRMS511X-001 0.8 2.0
MRMS541E
1.45 × 1.45 × 0.55 2.4 3.0 3.8 0.9 2.7 160 1,000
(min.)
MRMS543E 1.6 1.8 3.6 0.5 3.1 16 500
(min.)
位置検知 低電圧・
超低消費電力
タイプ
MRMS166R
1.0 × 1.0 × 0.4 1.2 1.5 3.6 0.5 4.0 0.02 5
MRMS168R 2.0 3.0 0.08
MRMS534R
1.45 × 1.45 × 0.55 1.4 1.5 3.6 0.5 4.0 0.05 4
汎用タイプ MRMS201A-001
2.8 × 2.9 × 1.26 1.6 3.0 3.5 0.5 2.5 5 8
(min.・
参考値)
MRMS205A-001 3.0 5.0 5.5 8
MRMS501A-001
1.45 × 1.45 × 0.55 1.6 1.8 3.5 0.5 2.5 3
MRMS511X-001 0.8 2.0
汎用タイプ
(高速検知)
MRMS541E
1.45 × 1.45 × 0.55 2.4 3.0 3.8 0.9 2.7 160 1,000
(min.)
MRMS543E 1.6 1.8 3.6 0.5 3.1 16 500
(min.)
MRSS29E
2.8 × 2.9 × 1.26 3.0 12 30 0.6 2.8 1,500
(max.)
5,000
(max.)
汎用タイプ
(超低消費電力)
MRUS74SD-001
1.95 × 1.5 × 0.8 2.0 3.0 3.6 - 2.0 0.05(10Hz)
5(1kHz)
※3
30,000
(max.)
MRUS74SK-001 3.5
回転検知 高精度タイプ MRSS29DR-001
2.8 × 2.9 × 1.26 3.5 12 30 36%
※2
68%
※2
1,000 -
高精度タイプ
(超低消費電流)
MRMS791B
1.95 × 1.5 × 0.8 1.8 3.0 3.6 40%
※2
60%
※2
0.02(10Hz)
2(1kHz)
※3
3,000
(max.)
汎用タイプ MRMS201A-001
2.8 × 2.9 × 1.26 1.6 3.0 3.5 0.5 2.5 5 8
(min.・
参考値)
MRMS205A-001 3.0 5.0 5.5 8
MRMS501A-001
1.45 × 1.45 × 0.55 1.6 1.8 3.5 0.5 2.5 3
MRMS511X-001 0.8 2.0
全方位(3D)
検知
- MRMS591P
1.45 × 1.45 × 0.55 3.1 3.3 3.5 0.5 4.0 7 15
(min.・
参考値)
  • ※1各特性は、電源電圧Typ. [V]、気温25°C条件での値です。
  • ※2回転検知用途のMRSS29DR-001とMRMS791Bの感度規格は、ON/OFF感度でなくDuty比(ON : OFF)となっています。 一定以上の磁界がセンサの表面を360°回転しているとき、安定したDutyとなります。磁力が弱い、磁力の回転中心がセンサ中心と一致していないときなどは、Dutyが安定しないことがあります。
  • ※3MRUS74SD-001・MRUS74SK-001・MRMS791Bは、入力側の電源をイネーブル波形で入力することで応答周波数を任意に設定できます。消費電流をさらに抑えることができます。

AMRセンサ(位置検知用途)の消費電流・検知周波数マップ

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
消費電流 1mA      

高耐圧
(汎用タイプ)

MRSS29E

100µA      

高速応答
(汎用タイプ)

MRMS541E

10µA    

高速応答
(汎用タイプ)

MRMS543E

 
1µA  

低消費電流
(汎用タイプ)

MRMS201A-001

MRMS205A-001

MRMS501A-001

MRMS511X-001

   
0.1µA        
0.01µA

低電圧・超低消費電力タイプ

MRMS534R

MRMS166R

MRMS168R

     
    1Hz 10Hz 100Hz 1kHz
    応答周波数
  • ※本マップは、位置検知用途のAMRセンサのうち、直流(DC)電源で動作し、検知周波数が固定となる品番を対象としています。

設計支援

お問い合わせ

AMRセンサについてのご購入やご不明点、その他各種ご相談については以下よりお気軽にお問い合わせください。