MEMS評価ユニット

Development Tools

弊社では、センサの評価が可能なデモキットを提供しています。
たとえば、
  • 部品を評価するためのデータロガーとして、デモキットを使用できます。
  • デザインイン段階で部品の機能を検証できます。
  • 製品特徴や機能のデモを行うことができます。
  ムラタのMEMS評価ユニット   ソフトウェア・資料ダウンロード   注文情報

  ムラタのMEMS評価ユニット

ムラタのMEMS評価ユニットは、MEMSセンサの機能と主要特性をご確認いただけるユニットです。評価ボードをPCのUSBポートに接続し、GUI (グラフィックユーザーインターフェース) ソフトウェアから操作します。

ムラタのMEMS評価ボードは各種MEMSセンサに対応しており、チップキャリアPCBまたは外部拡張ボードを使って、MEMSセンサを評価ボードに接続します。

MEMS Eval Board with SCC1300 Sensor Board
デジタル加速度センサとジャイロスコープの評価ユニットは、チップキャリアPCBユニットとして、アナログ傾斜センサは、高精度A/Dコンバータを搭載した拡張ボードとしてご用意しています。評価ボードのハードウェアは、PCのUSBポート、もしくはオプションで7~15Vの外部DC電源から給電されます。

評価ボードでは、以下のことを簡単に実現できます。
  • Windows/Linux対応のJavaベースGUI
  • グラフ形式のセンサ出力表示
  • タイムスタンプ付きデータログ取得
  • データレートと平均値の計算設定オプション
  • PCのUSBポートまたはオプションの7~15V外部DC電源からの給電

  ソフトウェア・資料ダウンロード

Murata MEMS GUI Software for Windows/Linux (ZIP: 7.0MB)
Murata MEMS Evaluation Unit User Manual  (PDF:1.98MB)

  注文情報

インターフェースボード 注文コード 説 明
MEMS評価ボード
MEMS-EVAL-BOARD

MEMS-EVAL-BOARD
インターフェースボード 
(センサボード非搭載)

センサボード 注文コード
*シリーズ詳細へリンク
説 明
デジタル加速度
センサボード 
SCA3100 SERIES PCB
Digital Accelerometer SCA8xx/21xx/31xx Sensor Board
SCA830-D07-PCB デジタル傾斜センサ、±90°
SCA830-D06-PCB
1軸加速度センサ、±2g
SCA2100-D02-PCB
2軸加速度センサ、±2g
SCA3100-D04-PCB
3軸加速度センサ、±2g
SCA3100-D07-PCB
3軸加速度センサ、±6g
デジタル加速度 / 傾斜
センサボード
SCA3300 SERIES PCB
SCL3300 SERIES PCB

SCA3300-D01-PCB 3軸加速度センサ、±1.5g、3g、6g 
SCL3300-D01-PCB
3軸加速度センサ、±2.4g
ジャイロ・加速度コンボ
センサボード
SCC1300 SERIES PCB
sensor
SCC1300-D02-PWB
X軸ジャイロ + 3軸加速度センサ、±2g
SCC1300-D04-PWB
X軸ジャイロ + 3軸加速度センサ、±6g
ジャイロ・加速度コンボ
センサボード
SCC2000 SERIES PCB
SCC1300 Sensor Board
SCC2230-E02-PCB
Z軸ジャイロ + 3軸加速度センサ、±2g
SCC2130-D08-PCB
X軸ジャイロ + 3軸加速度センサ、±6g
ご注文について:
MEMS評価ユニットには、インターフェースボードと製品専用のセンサボードが必要です。
インターフェースボードはすべてのセンサボードで使用できます。