自動車用水晶振動子の製品ラインアップ

自動車用水晶振動子


シリーズ名をクリックすると、シリーズの特徴とスペック詳細をご覧いただけます。

シリーズ タイプ
サイズ
(mm)*
周波数 主用途
HCR2520 2.5×2.0×0.8 16 ~ 24 MHz
パワートレイン/シャーシ/
セーフティ/ADAS用
Ethernet/FlexRay

HCR2016
2.0×1.6×0.7
20 ~ 27.6 MHz
自動車用マイコン
HCR2016 2.0×1.6×0.7
24 ~ 48 MHz パワートレイン/シャーシ/
セーフティ/ADAS用
Ethernet/FlexRay
XRCGB_F_C
HCR2016 2.0×1.6×0.7 27.6 MHz コンフォート/セキュリティ
インフォテインメント
HCR2016 2.0×1.6×0.7
24 ~ 48MHz インフォテインメント専用

*製品長さ、幅は標準値です。製品高さは最大値です。

自動車用水晶振動子の関連情報

自動車用水晶振動子の特長や強み、認定資料などの関連資料を提供しています。

水晶振動子トップへ戻る