お取引場所の地域-言語を選択してください。

水晶振動子XRCGE_M_Fシリーズ (自動車用)

表面実装型水晶振動子
周波数:32~50 MHz
サイズ:2.0 × 1.6 × 0.7mm
樹脂封止パッケージ
AEC-Q200準拠

ムラタ独自のパッケージ技術による小型化と、無機物パーティクルスクリーニングによる不具合リスクを解消します。

高温高精度設計により、世界初のOverall±40ppm(温度特性/エージング含)を実現します。

車載TPMS、RKE、BMSなどのWireless通信機能(BLE/Zigbeeなど)にチューニングレスでご使用いただけます。

XRCGE_M_F Series

1推奨品番

  • ※他の周波数やCsはお問い合わせお願いします。

チューニングレスによるコストダウンに貢献

BLEやZigbeeなどの通信機能において水晶振動子に求められる周波数精度は±40ppmと言われており、近年、このような高精度が求められる通信機能が自動車に広く搭載されてきています。

これまでの水晶振動子は、車載用途のような高温動作、長期信頼性を含めると要求精度を満たすことができず、ICによるチューニングの対応が必要となり、設計コスト/製造コストが高くなるという課題がありました。

これに対して村田製作所は、温度特性やエージングを含めてOverall±40ppmの水晶振動子を実現しました。

お客様でのICによる補正が不要(チューニングレス)であるため、大幅な設計工数、製造コストダウンに貢献いたします。

一般的な車載用クリスタルの課題

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
一般的な車載用クリスタルの課題

ムラタの水晶振動子の場合

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
ムラタの水晶振動子の場合

村田製作所の独自技術による温度特性の改善

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
村田製作所の独自技術による温度特性の改善のグラフ