XRCTD/XRCEDシリーズ (民生用)

XRCED

表面実装型水晶振動子

  周波数
サイズ
XRCTD
32.000~48.000MHz
1.2×1.0×0.30mm
XRCED
32.000~48.000MHz
1.2×1.0×0.33mm
※ 推奨品は、XRCTDです。
※ XRCTDはXRCEDの低背品で、両シリーズの特性は同じです。

金属封止パッケージ

ムラタ独自のパッケージ技術により、小型で高品質、良好なESRを実現しました。
各種ICと安定な発振回路を構成できるよう、負荷容量は6pFをはじめ様々な容量を取り揃えています。

無線通信モジュールなどの小型機器の基準クロックに最適です。

Murata Icon X 推奨品番

Murata Icon X シリーズ

品番の読み方
XRCTD 37M400 FXQ 50 R0
1 2 3 4 5

1.シリーズ名

2.公称中心周波数
6文字の英数字で表します。
(例:37.4000MHz → 37M400)

3.製品仕様

4.個別仕様

5.包装仕様