XRCFD/XRCMDシリーズ (民生用)

XRCMD series
表面実装型水晶振動子
  周波数範囲
サイズ 
XRCFD
24.0000~29.9999MHz
1.6x1.2x0.35mm
XRCMD
30.0000~48.0000MHz
1.6x1.2x0.33mm
金属封止パッケージ

ムラタ独自のパッケージ技術により、小型で高品質を実現しました。
各種ICと安定な発振回路を構成できるよう、負荷容量は8pFをはじめ10pFなど様々な容量を取り揃えています。

無線通信モジュールなどの小型機器の基準クロックに最適です。

カタログ(簡易版)はこちらへ

SubTitleIconNo01 推奨品番

SubTitleIconNo02 シリーズ

品番の読み方
XRCGB 30M000 F3M 00 R0
1 2 3 4 5
1.シリーズ名
2.公称中心周波数
  6文字の英数字で表します。
  (例:30.0000MHz → 30M000)
3.製品仕様
4.個別仕様
  標準品の場合、「00」となります。
5.包装仕様