お取引場所の地域-言語を選択してください。

センサPTCサーミスタ SMDタイプ PRFシリーズ(評価サンプル購入)

PTCサーミスタ SMDタイプ
PRFシリーズ
一般電子機器,車載,ヘルスケア対応:過熱検知用

室温付近での抵抗値はほぼ一定で、特定の温度より高温になると、急激に抵抗値が増加します。

用途
  • FET,パワーIC,その他発熱部の過熱検知
主な仕様
  • サイズ:(PRF15)1005, (PRF18)1608, (PRF21)2012
  • 温度特性/キュリー点 :(AR)120℃,(AS)130℃,(BA)110℃,(BB)100℃,(BC)90℃,(BD)80℃,(BE)70℃,(BF)60℃,(BG)50℃,120℃(AR)

評価サンプルの購入

お願い

Datasheetに記載されている用途や使用条件をお守りください。

Datasheet記載内容について予告なく変更や供給を停止することがありますので
設計・量産にあたっては納入仕様書の取り交わしをお願いします。
同意いただける場合は、「同意して進む」をクリックしてください。