お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)DE2シリーズ

DE2シリーズ一般用安全規格認定リードタイプ円板型セラミックコンデンサIEC60384-14のX1/Y2クラス

民生機器&産業機器用安全規格認定リードタイプ円板型セラミックコンデンサ

IEC60384-14 X1/Y2クラス認定品 (基礎絶縁品)

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]

特徴

1. IEC60384-14の認定品。

安全規格認定書 (Type SA: X1/Y2) はこちらのページでダウンロードいただけます。

2. 小型・低背により、基板の小型化、セットの高さの抑制などできる製品。
AC250Vに加え、AC300V定格電圧品をラインアップ。

3. 125°C高温保証、また外装樹脂に難燃性のエポキシ樹脂 (UL94V-0認定) を使用。

ハロゲンフリー (*2) に対応した外装樹脂を使用。

(*2) ハロゲンフリーの定義
Br = 900ppm以下
Cl = 900ppm 以下
Br+Cl = 1,500ppm以下

構造例