お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)DE6シリーズ

  • 安全規格認定品
  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • AEC-Q200
詳しく見る

自動車パワートレイン/セーフティ機器用安全規格認定リードタイプ円板型セラミックコンデンサ

自動車用 IEC60384-14 X1/Y2クラス認定品 (基礎絶縁品)

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
✔ ✔ ✔

特徴

1. IEC60384-14の認定品で、EV/PHVなど車載機器の充電器のご使用に適した商品。

安全規格認定書 (Type KJ: X1/Y2) はこちらのページでダウンロードいただけます。

2. 定格電圧:AC300V、また、耐温度サイクル性にも優れています。(-55°C/+125°C,1000サイクル保証)

3. 外装樹脂に難燃性(UL94V-0認定)でハロゲンフリー(*1)にも対応したエポキシ樹脂を使用。

(*1)ハロゲンフリーの定義
Br = 900ppm以下
Cl = 900ppm 以下
Br+Cl = 1,500ppm以下

構造例