お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)GCDシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • AEC-Q200
  • たわみクラック対策
詳しく見る

自動車パワートレイン/セーフティ機器用MLSCデザインチップ積層セラミックコンデンサ

2素子直列構造により瞬時の絶縁破壊を回避!

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔

特徴

1. 2素子直列構造により瞬時の絶縁破壊を回避。

2素子が1つのコンデンサ内に配置された構造となっており、片方の素子がショートした場合でも、もう片方でコンデンサとしてショートしない構造となっています。

2素子直列構造により瞬時の絶縁破壊を回避

2. AEC-Q200に準拠しており、自動車用のバッテリーラインに最適。

コンデンサを2個直列に配置しているようなバッテリーラインで、スペース削減が可能です。