お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ) GCJシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • AEC-Q200
  • たわみクラック対策
詳しく見る

自動車パワートレイン/セーフティ機器用樹脂外部電極チップ積層セラミックコンデンサ

樹脂外部電極により基板実装後のたわみ応力によるクラックの発生を抑制!

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔

特徴

1. 樹脂外部電極により、基板たわみでのクラックを抑制。

外部電極の樹脂が応力を開放することで、セラミック素体へのクラックを抑制します。

構造例
構造例2

注意: 仕様書記載の「耐基板曲げ性の保証範囲 (※) 」を超える過度のストレスが加わると、素体にクラックが発生する可能性があります。クラックが入ったコンデンサは絶縁抵抗の低下等により、ショートに至る可能性があります。
(※) 耐基板曲げ性の保証範囲については、製品詳細ページの「詳細スペックシート」をご確認ください。

2. 基板実装時等のたわみ応力によるクラックの発生を抑制。

※測定器の仕様により8mmまでの測定となっております。

3. 自動車用に最適。

AEC-Q200/VW80808(但し定格電圧100V以下)に準拠しており、自動車用のECU、ヘッドライトの制御回路などに最適です。