お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)GCQシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • AEC-Q200
  • 高Qタイプ
詳しく見る

自動車パワートレイン/セーフティ機器&自動車インフォテインメント/コンフォート機器用低損失チップ積層セラミックコンデンサ

High Q・低ESRにより、高周波特性の向上、低消費電力化に貢献します。
パワートレイン・セイフティ機器などの自動車用コンデンサです。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔

特徴

1. 高周波でHigh Q、低ESRを実現し、マッチング用途に最適です。

誘電体材料に高周波での損失が非常に小さいセラミック材料、内部電極に銅を採用することにより、高周波でHigh Q、低ESRを実現しました。マッチング用途に最適です。

構造例

2. AEC-Q200に準拠した、V2X、ADAS、車載通信用途向けのHigh Qコンデンサです。

5.9GHzに自己共振周波数を持ち(2.2pF品の場合)、DSRC IEEE821.11p におけるDCカットに最適です。

グラフ

3. 狭静電容量許容差に対応。

標準静電容量許容差以外にも静電容量範囲により以下の狭静電容量許容差に対応しています。

静電容量範囲 標準静電容量許容差(静電容量許容差記号) 狭静電容量許容差(静電容量許容差記号)

~0.9pF

±0.1pF (B)

±0.05pF (W)

1~5pF

±0.25pF (C)

±0.05pF (W) 、±0.1pF (B)

5.1~9.9pF

±0.5pF (D)

±0.05pF (W) 、±0.1pF (B) 、±0.25pF (C)

10pF~

±5% (J)

±2% (G)