製品の品番または品番の一部を入力してください
自動車パワートレイン/セーフティ機器用撥水加工MLSCデザインチップ積層セラミックコンデンサ
コンデンサ表面の撥水性により、結露によるイオンマイグレーションを抑制!2素子直列構造により瞬時の絶縁破壊を回避!
適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。 適用用途詳細 ご使用上のご注意
1. 積層セラミックコンデンサの表面に撥水処理膜を施すことで、結露によるイオンマイグレーションを抑制
撥水処理膜によって結露による水滴の成長を遅らせます。また、外部電極の金属が水滴へ溶出 (イオン化) しにくい特徴を有します。
2. 2素子直列構造により瞬時の絶縁破壊を回避。
3. AEC-Q200に準拠しており、自動車用のバッテリーラインに最適。
コンデンサを2個直列に配置しているようなバッテリーラインで、スペース削減が可能です。
RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。
REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。
ノイズ対策に適した低インダクタンス品です。ESLが極めて低く、高周波を含むノイズ対策に適しています。