お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)GMDシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
詳しく見る

民生機器&産業機器用ワイヤボンディング/AuSnはんだ専用チップ積層セラミックコンデンサ

Auめっきの端子電極を採用した、ワイヤボンディング実装、AuSnはんだ実装専用のコンデンサです。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔ ✔

特徴

1. ワイヤボンディング実装、AuSnはんだ実装専用品

外部電極にAuめっきを採用し、ワイヤボンディングやAuSnはんだによる実装を可能にしています。

  • 構造例 実装例
  • 構造例 実装例

※当製品はワイヤボンディング実装、AuSnはんだ実装専用品です。それ以外の実装方法では使用しないでください。

2. 光通信関係機器、IC等のパッケージ内への実装に最適。

TO-CANやIC等のパッケージ内に、ワイヤボンディング実装によってコンデンサを内蔵することで、配線引き回しの削減による低ノイズ化・高性能化が可能です。

3. セットの小型化に貢献。

0402M、0603M、1005M(in mm)サイズの小型品をラインアップしています。