お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)GQMシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • 高Qタイプ
詳しく見る

民生機器&産業機器用低損失チップ積層セラミックコンデンサ (>100Vdc)

基地局用PA設計に最適な高周波用コンデンサ

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔ ✔

特徴

1. 主に移動体通信機器用基地局および関連モジュール温度補償用として最適。

共振回路や同調回路、インピーダンスマッチング回路といった、容量変動が機器の動作特性に大きく影響する高周波回路の温度補償用に最適です。

構造例

2. VHF、UHF、マイクロ波の周波数帯で、High Q、低ESR 。

誘電体材料に高周波での損失が非常に小さいセラミック材料、内部電極に銅を採用することにより、高周波でHigh Q、低ESRを実現しました。

  • Q-周波数特性比較図
  • Q-周波数特性比較図

3. 狭静電容量許容差に対応。

標準静電容量許容差以外にも容量範囲により以下の狭静電容量許容差に対応しています。

静電容量範囲 標準静電容量許容差(静電容量許容差記号) 狭静電容量許容差(静電容量許容差記号)

~0.9pF

±0.1pF (B)

±0.05pF (W)

1~5pF

±0.25pF (C)

±0.05pF (W) 、±0.1pF (B)

5.1~9.9pF

±0.5pF (D)

±0.05pF (W) 、±0.1pF (B) 、±0.25pF (C)

10pF~

±5% (J)

±2% (G)