お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ) GRMシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
詳しく見る

民生機器&産業機器用チップ積層セラミックコンデンサ

最先端技術を導入して小型化、大容量化を志向した当社の主力商品です。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔ ✔

<関連リンク>
以下FAQの「用途について」の項目にて、各シリーズの推奨用途をご確認いただけます。

特徴

1. 積層構造により、大容量化・小型化を実現。

構造例
  • より薄く(薄層化技術)
  • より小さく(微粒子化技術)
  • より正確に(高精度積層技術)

2. 外部電極にはSnめっきが施してあり、はんだ付け性に優れています。

3. 高品質で、極性がありません。

◎ : 非常に優れている ○ : 優れている △ : 普通 × : 悪い

左右にスワイプ可能です 横持ちでご覧ください
コンデンサ種別 チップ積層セラミックコンデンサ タンタルコンデンサ 缶型アルミ電解コンデンサ
(SMD)
導電性高分子
アルミ電解コンデンサ
高誘電率系 温度補償用
極性 無 無 有 有 有
低ESR ◎ ◎ △ △ ◎
温度特性 ○ ◎ ○ ○ ◎
DCバイアス特性 △ ◎ ◎ ◎ ◎
高周波対応 ◎ ◎ × × △
小型/薄型 ◎ ◎ △ × △
音鳴き △ ◎ ◎ ◎ ◎
長寿命 ◎ ◎ △ △ ◎
故障モード ショート ショート ショート オープン オープン