お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)GXTシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • AEC-Q200
  • 撥水
詳しく見る

自動車インフォテインメント/コンフォート機器&産業機器用 AEC-Q200準拠撥水加工チップ積層セラミックコンデンサ

コンデンサ表面の撥水性により、結露によるイオンマイグレーションを抑制!
AEC-Q200 (Grade2またはGrade3) に準拠した積層セラミックコンデンサです。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔

特徴

1. 積層セラミックコンデンサの表面に撥水処理膜を施すことで、結露によるイオンマイグレーションを抑制

撥水処理膜によって結露による水滴の成長を遅らせます。また、外部電極の金属が水滴へ溶出 (イオン化) しにくい特徴を有します。

  • 構造例
  • 構造例2

2. AEC-Q200に準拠した試験条件をクリアしています。

このシリーズは、カーマルチメディア、カーインテリア、カーコンフォート用途および一般電子機器で使用するために設計されています。そのため、乗客の安全や車の駆動機能 (例えばABS、エアバッグなど) のクリティカルな用途では使用しないでください。クリティカルな用途にはGGMシリーズをご使用下さい。

項目 最高使用温度 試験条件
AEC-Q200対応「GXT」シリーズ 一般用「GRM」シリーズ

温度サイクル

125°C品

試験温度: −55~105°C、サイクル: 1,000回
試験温度: −55~125°C、サイクル: 5回

試験温度: 最低使用温度~最高使用温度
サイクル: 5回

105°C品

試験温度: −55~105°C、サイクル: 1,000回

85°C品

試験温度: −55~85°C、サイクル: 1,000回

耐湿負荷

-

試験温度: 85±2°C
試験湿度: 80~85%RH
試験時間: 1,000時間

試験温度: 40±2°C
試験湿度: 90~95%RH
試験時間: 500時間

3. AEC-Q200 (Grade2 またはGrade3) に対応。

最高使用温度125°C商品: Grade2
最高使用温度105°C商品: Grade2
最高使用温度 85°C商品: Grade3