お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)KRMシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • 鳴き対策・低歪
  • たわみクラック対策
  • はんだクラック抑制
詳しく見る

民生機器&産業機器用金属端子タイプ積層セラミックコンデンサ

外部電極に金属端子を接合することにより、大型MLCCの実装による設計課題を解決!

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔

特徴

1. チップの外部電極に金属端子を接合。

金属端子の弾性作用によりチップにかかるストレスを緩和します。

チップの外部電極に金属端子を接合。

2. 鳴きや基板たわみクラック、はんだクラックを大幅に低減。

基板たわみ6mmでも破壊しません。
熱ストレス2000サイクルでもはんだクラックが生じません。

鳴きや基板たわみクラック、はんだクラックを大幅に低減。

3. チップの段積み対応。

2個のコンデンサを積み重ねることで、大容量化を実現しています。