お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)LLCシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • 低インダクタンス
  • AEC-Q200
詳しく見る

自動車パワートレイン/セーフティ機器用LW逆転低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

パワートレイン・セーフティ機器の電源デカップリングに最適な低ESLコンデンサです。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔

特徴

1. 低ESL

等価直列インダクタンス(ESL)が低く高周波特性が優れているため、高速動作電子機器の電源デカップリングに適したコンデンサです。

  • 構造例1
  • 構造例2

2. 部品点数削減に貢献。

低ESLコンデンサを使用することで、通常の2端子コンデンサと同等の機能を維持しながら、部品点数削減が可能です。

部品点数を6個削減!

3. AEC-Q200に対応。

ADAS・自動運転の予防安全システムやIVIなどの車載機器の高機能化・多機能化が進み、プロセッサの高性能化や小型化要求により、自動車市場においてもプロセッサの電源デカップリングに低ESLコンデンサが必要になってきています。
本シリーズは、最高使用温度125°C対応の自動車市場の試験条件をクリアした低ESLコンデンサです。