お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)LLDシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • 低インダクタンス
詳しく見る
LLDシリーズ 民生機器&産業機器用3端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

民生機器&産業機器用3端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

高速動作電子機器の電源デカップリングに最適な低ESLコンデンサです。
LLDシリーズは電源デカップリング用途を想定した製品であり、ノイズフィルタとしての使用は想定していません。
ノイズフィルタ用途にて検討される場合は、当社NFMシリーズを参照ください。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔ ✔

特徴

1. 低ESL

等価直列インダクタンス(ESL)が低く高周波特性が優れているため、高速動作電子機器の電源デカップリングに適したコンデンサです。

低ESL

2. 部品点数削減に貢献。

低ESLコンデンサを使用することで、2端子コンデンサと同等の機能を維持しながら、部品点数削減が可能です。

部品点数削減に貢献