お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)ZRBシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • 鳴き対策・低歪
詳しく見る

民生機器&産業機器用インターポーザ基板付き低鳴きチップ積層セラミックコンデンサ

インターポーザ基板上にコンデンサを実装した新構造で鳴きを低減。

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]
✔ ✔ ✔ ✔

特徴

1. 鳴き低減効果があります。

インターポーザ基板上にMLCCを実装することにより、コンデンサの振動の伝達を抑制、すなわち鳴きレベルを低減することが可能です。

  • 外観図
  • 鳴きレベル比較

2. MLCCとLW寸法が同一サイズであるため、プリント基板設計の変更なく置き換えが可能

小型基板へのMLCCの搭載技術を向上させ、MLCCのLWサイズと同一サイズのインターポーザ基板を用いて設計しております。
これにより、ランド設計を変更することなく、従来のMLCCから鳴き対策が可能なZRBシリーズへの置き換えが可能です。

<実装例>
ZRB18AR60J226ME11
部品間ギャップ:200µm
実装ランド:弊社評価用ランド

<実装例>ZRB18AR60J226ME11 部品間ギャップ:200µm 実装ランド:弊社評価用ランド