製品の品番または品番の一部を入力してください
民生機器&産業機器用チップ積層セラミックコンデンサ
最先端技術を導入して小型化、大容量化を志向した当社の主力商品です。
適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。 適用用途詳細 ご使用上のご注意
<関連リンク> 以下FAQの「用途について」の項目にて、各シリーズの推奨用途をご確認いただけます。
1. 積層構造により、大容量化・小型化を実現。
2. 外部電極にはSnめっきが施してあり、はんだ付け性に優れています。
3. 高品質で、極性がありません。
◎ : 非常に優れている ○ : 優れている △ : 普通 × : 悪い
RoHS指令に基づく適用除外に該当する部位を除く全ての均質部位において、RoHS指令で定める制限物質を、最大許容重量濃度を超えて含有していない製品を指します。
REGULATION (EC) No 1907/2006(REACH規則)の規制に適合する製品を指します。
ノイズ対策に適した低インダクタンス品です。ESLが極めて低く、高周波を含むノイズ対策に適しています。