お取引場所の地域-言語を選択してください。

セラミックコンデンサ(キャパシタ)LLAシリーズ

  • RoHS指令適合製品
  • REACH規則適合製品
  • 低インダクタンス
詳しく見る

民生機器&産業機器用8端子低ESLチップ積層セラミックコンデンサ

高速動作ICの電源デカップリングに最適な8端子型低ESLコンデンサ

適用用途

適用用途の詳細については、以下のリンクまたは仕様書等をご確認ください。
適用用途詳細
ご使用上のご注意

民生機器 産業機器 自動車用インフォテインメント/
コンフォート機器
自動車用パワートレイン/
セーフティ機器
インプラント除く医療機器
[GHTF A/B/C]
インプラント医療機器
または医療機器 [GHTF D]

特徴

1. 超低ESL

構造の工夫により等価直列インダクタンス(ESL)が極めて低く、高周波特性が優れているため、高速動作ICの電源デカップリングに最適なコンデンサです。

超低ESL
超低ESL2

2. 最高使用温度125°Cまで対応。

高温対応(X7*特性)であり、薄型品も多数取り揃えていますので、ICパッケージ上のデカップリングコンデンサとして最適です。